Image of ZN311 Connecteur de cordon 90° en aluminium 1", plage de cordon .750-.875, violet,, ZN311

Connecteur de cordon 90° en aluminium 1", plage de cordon .750-.875, violet,, ZN311

Marque: Killark

No de catalogue: ZN311

Connecteur de cordon 90° en aluminium 1", plage de cordon .750-.875, violet,.

  • La construction en aluminium résiste à la corrosion
  • L'anneau en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité
  • L'anneau de rétention en nylon assure une force de maintien supérieure.

Les connecteurs de cordon en aluminium courbés à 90 degrés de la série Z sont utilisés pour sécuriser et sceller les cordons ou les câbles entrant dans les boîtiers ou les chemins de roulement lorsqu'un angle perpendiculaire est nécessaire. Son œillet en néoprène scelle l'huile et l'humidité et l'anneau de rétention en nylon assure une puissance de maintien supérieure.