Ampoule comprise
Yes
Appareil convertible avec les deux supports de montage
No
Bloc d'alimentation requis?
Yes
Câblé d'avance
Yes
Catalog Number
P810027-028-30
Catégorie - Généralités
Flush Mount
Cellule photoélectrique
No
Couleur
White
Couleurs génériques
White
Durée de la garantie
5-year Limited Warranty
Éclairage nocturne automatique
No
Emplacement (ou points) de montage
Wall or Ceiling
Espacement
1.2
Forme de la lampe
LED
Indice de rendu de couleur (IRC)
90 CRI
Intensité d'éclairage du LM-79 (Lumens)
750 lm
Intérieur/Extérieur
Indoor
Lumens par Watt du LM-79
60 Lum/Watt
Marque des goujons
Progress LED
Matériau de construction - Unité principale
Die-Cast Aluminum
Mode de vie
Nom du fini
Satin White
Nombre d'ampoules
1
Nombre total d'ampoules
1
Nouveaux produits
No
Ouverture
3.125 in
Plage de gradation
10%
Protocole pour les gradateurs
Se monte à la verticale ou à l'horizontale
No
Source d'alimentation
Hardwired
Support pour boîtier de prise de courant compris
No
Température de couleur
3000 K
Température fonctionnement
30 °C
Température max. de fonctionnement (°C)
30 °C
Température min. de démarrage.
-25 °C
Température minimum de mise sous tension
-25 °C
Type
Type
Wall or Ceiling Flush-Mount
Type d'ampoule
LED
Type d'ampoule actuelle
LED
Type d'appareil
Flush-Mount
Type de base de douille - principale
LED
Type de chambre
Type de fini
Painted
Type standard de la lampe
Solid State
UPC
785247228010
Vie utile
On Website=Yes
Vitre
Diffused
Descripteur du diamètre
dia.
Dimensions
5.5 po x 5.5 po x 0.8125 po
Hauteur
0.8125 in
Largeur
5.5 in
Longueur
5.5 in
Poids
0.55 lb
Remarque - Le poids de l'appareil dépasse la limite du code électrique
No
Courant nominal
0.104 A
Facteur de puissance
0.921
Fréquence nominale
60 Hz
Lumens par Watt
68 Lum/Watt
Puissance de l'ampoule (W)
12.5 W
Tension nominale
120 V
Certifié ENERGY STAR
Yes
DarkSky (Ciel foncé)
No
EnergyStar
Yes
Enregistré pour certification
cCSAus
Enregistré pour certification d'emplacement
Wet Location Listed
Indicateur de contenu d'autres métaux lourds
No
JA8
2016
Loi américaine « Americans with Disabilities Act »
No
Norme(s) de l'industrie
FCC Title 47, Part 15, Class B
Rendement énergétique élevé
Yes
Titre 20
Yes
Titre 22
No
Titre 24
Yes
TM-21
50000
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
10
Numéro du feuillet d'instruction
93088675