Ampoule comprise
No
Appareil convertible avec les deux supports de montage
No
Bloc d'alimentation requis?
Yes
Catalog Number
P560290-031
Cellule photoélectrique
No
Connecteur rapide
No
Couleur
Black
Couleurs génériques
Black
Dessus de pôle standard
No
Durée de la garantie
1-year Limited Warranty
Éclairage nocturne automatique
No
Emplacement (ou points) de montage
Wall
Indicateur EU RoHs
Yes
Intérieur/Extérieur
Outdoor
Matériau de construction - Partie de l'unité secondaire
Canopy
Matériau de construction - Unité principale
Aluminum
Matériau de construction - Unité secondaire
Aluminum
Matériau du type de douille
Porcelain
Mode de vie
Modern
Nom du fini
Black
Nombre d'ampoules
2
Nombre total d'ampoules
2
Nouveaux produits
No
Plafonnier à montage rapide
No
Résistance au feu
No
Se monte à la verticale ou à l'horizontale
No
Source d'alimentation
Hardwired
Support pour boîtier de prise de courant compris
Backplate
Type
Wall Lantern
Type d'ampoule
PAR30
Type d'ampoule actuelle
PAR30
Type de base de douille - principale
E26
Type de chambre
Outdoor
Type de douille
Socket
Type de fini
Powder Coat
Type de montage
Wall Vertical
Type standard de la lampe
Incandescent
UPC
785247261840
Vie utile
On Website=Yes
Descripteur du diamètre
Extends
Dimensions
5 po x 7.94 po x 14 po
Hauteur
14 in
Largeur
7.94 in
Longueur
5 in
Poids
2.82 lb
Remarque - Le poids de l'appareil dépasse la limite du code électrique
No
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance de l'ampoule (W)
75 W
Tension d'entrée
120 VAC
Tension nominale
120 VAC
Longueur des fils
6 in
Certifié ENERGY STAR
No
DarkSky (Ciel foncé)
No
Enregistré pour certification
cCSAus
Enregistré pour certification d'emplacement
Wet Location Listed
Indicateur de contenu d'autres métaux lourds
No
JA8
No
Loi américaine « Americans with Disabilities Act »
No
Rendement énergétique élevé
Yes
Titre 20
N/A
Titre 22
No
Titre 24
No
Nombre d'unités sur la palette
90
Quantité dans l'emballage
1
Numéro du feuillet d'instruction
93147315