Ampoule comprise
No
Bloc d'alimentation requis?
Yes
Câblé d'avance
Yes
Catalog Number
P821-FBFC
Catégorie - Généralités
Recessed
Connecteur rapide
No
Couleur
Unfinished
Couleurs génériques
Unfinished
Dessus de pôle standard
No
Durée de la garantie
1-year Limited Warranty
Éclairage nocturne automatique
No
Emplacement (ou points) de montage
ceiling joists, or in suspended ceilings
Forme de la lampe
A19
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Intérieur/Extérieur
Indoor
Matériau de construction - Unité principale
Galvanized Steel
Matériau du type de douille
porcelain
Nom du fini
Unfinished
Nombre d'ampoules
1
Nombre total d'ampoules
1
Nouveaux produits
No
Ouverture
6 in
Ouverture de plafond - encastré
6.875 in
Ouvertures à soulever
1/2" & 3/4"
Plafonnier à montage rapide
No
Profondeur de l'encastrement
8.75 in
Se monte à la verticale ou à l'horizontale
No
Source d'alimentation
Hardwired
Support pour boîtier de prise de courant compris
No
Type
Utilitarian/Commodity
Type
6in New Construction Housing
Type d'ampoule
A19
Type d'ampoule actuelle
A Lamp
Type d'appareil
Recessed Housing
Type de base de douille - principale
E26
Type de douille
socket
Type de fini
unfinished
Type de montage
Ceiling
Type standard de la lampe
Incandescent
UPC
785247107667
Vie utile
On Website=Yes
Descripteur du diamètre
W.
Dimensions
12-3/8 W., 9-9/16 ht.
Hauteur
9.5625 in
Largeur
12.375 in
Longueur
12.375 in
Poids
14 lb
Poids brut de l'emballage
14 lb
Profondeur
8.8125 in
Remarque - Le poids de l'appareil dépasse la limite du code électrique
No
Tension nominale
120 V
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Certifié ENERGY STAR
No
DarkSky (Ciel foncé)
No
EnergyStar
No
Enregistré pour certification
UL-CUL
Enregistré pour certification d'emplacement
Damp Location Listed And Feed Through Branch Wiring
Indicateur de contenu d'autres métaux lourds
No
JA8
No
Loi américaine « Americans with Disabilities Act »
No
Numéro de brevet
5758959, 6004011, 6357891, 6254527
Rendement énergétique élevé
No
Titre 20
Yes
Titre 22
No
Titre 24
No
Nombre d'unités sur la palette
40
Quantité dans l'emballage
1 EA
Numéro du feuillet d'instruction
93009333