Ampoule comprise
Yes
Appareil convertible avec les deux supports de montage
No
Bloc d'alimentation requis?
Yes
Câblé d'avance
Yes
Catalog Number
P2659-20
Catégorie - Généralités
Light Kits
Cellule photoélectrique
No
Connecteur rapide
No
Couleur
Bronze
Couleurs génériques
Brown
Dessus de pôle standard
No
Durée de la garantie
5-year Limited Warranty
Éclairage nocturne automatique
No
Emplacement (ou points) de montage
universal -use with any indoor fan with 1/8" IPS light kit adapter
Fini de la tirette à chaîne du ventilateur
Antique Brass
Forme de la lampe
LED
Indice de rendu de couleur (IRC)
90+ CRI
Intensité d'éclairage du LM-79 (Lumens)
960 lm
Intérieur/Extérieur
Indoor
Lumens par Watt du LM-79
58 Lum/Watt
Marque des goujons
Progress LED
Matériau de construction - Unité principale
Steel
Mode de vie
Transitional
Nom du fini
Antique Bronze
Nombre d'ampoules
1
Nombre total d'ampoules
1
Nouveaux produits
No
Plafonnier à montage rapide
No
Protocole pour les gradateurs
ELV/Reverse Phase
Se monte à la verticale ou à l'horizontale
No
Source d'alimentation
Hardwired
Source d'éclairage
LED
Support pour boîtier de prise de courant compris
No
Télécommande comprise
No
Température de couleur
3000 K
Température fonctionnement
30 °C
Température max. de fonctionnement (°C)
30 °C
Température minimum de mise sous tension
-30 °C
Type
Transitional
Type
Bowl
Type d'ampoule
Integrated LED
Type d'ampoule actuelle
LED
Type d'appareil
Ceiling Fan Light Kit
Type de base de douille - principale
Integrated
Type de chambre
Type de fini
Painted
Type de montage
Universal on any Progress Lighting fan, or fan with a 1/8 IP light kit adaptor
Type standard de la lampe
Solid State
UPC
785247200788
Ventilateur - À double montage
No
Ventilateur - Fini « Fob »
Medium Oak
Vie utile
On Website=Yes
Vitre
Etched White
Descripteur du diamètre
dia.
Dimensions
11.125 po x 11.125 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
11.125 in
Longueur
11.125 in
Poids
4.63 lb
Remarque - Le poids de l'appareil dépasse la limite du code électrique
No
Fréquence nominale
60 Hz
Lumens par Watt
58
Puissance de l'ampoule (W)
16.5 W
Tension nominale
120 V
Longueur des fils
6 in
Certifié ENERGY STAR
Yes
DarkSky (Ciel foncé)
No
EnergyStar
Yes
Enregistré pour certification
UL
Enregistré pour certification d'emplacement
Dry Location Listed
Indicateur de contenu d'autres métaux lourds
No
JA8
2016
Loi américaine « Americans with Disabilities Act »
No
Norme(s) de l'industrie
FCC Title 47, Part 15, Class B
Rendement énergétique élevé
Yes
Titre 20
Yes
Titre 22
No
Titre 24
Yes
TM-21
50000
Nombre d'unités sur la palette
72
Quantité dans l'emballage
1
Numéro du feuillet d'instruction
93066544