PROGRESS LIGHTING
Image of P250066-009 AirPro Energy Star-Rated 52-Inch Brushed Nickel 5-Blade AC Motor Traditional Ceiling Fan
Image of P250066-009 AirPro Energy Star-Rated 52-Inch Brushed Nickel 5-Blade AC Motor Traditional Ceiling Fan
play
play
HOW TO SELECT THE PERFECT FAN IN 5 STEPS
+6
Image of P250066-009 AirPro Energy Star-Rated 52-Inch Brushed Nickel 5-Blade AC Motor Traditional Ceiling Fan

AirPro Energy Star-Rated 52-Inch Brushed Nickel 5-Blade AC Motor Traditional Ceiling Fan

$196.24 USD

Marque: Progress Lighting

No de catalogue: P250066-009

Nom de la collection: AirPro

Détails du produit

Général

Ampoule comprise

No

Catalog Number

P250066-009

Commande

Pullchain

Connecteur rapide

No

Couleur

Nickel

Couleurs génériques

Grey

Description du fini des pales du ventilateur

Reversible

Durée de la garantie

Limited Lifetime warranty

Emplacement (ou points) de montage

ceiling downrod

Fini de la tirette à chaîne du ventilateur

Chrome

Fini des pales du ventilateur

  • Cherry
  • Natural Cherry

Intérieur/Extérieur

Indoor

Matériau de construction - Unité principale

Steel

Mode de vie

Traditional

Nom du fini

Brushed Nickel

Nombre d'ampoules

0

Nombre total d'ampoules

0

Nouveaux produits

No

Plafonnier à montage rapide

No

Se monte à la verticale ou à l'horizontale

No

Source d'alimentation

Hardwired

Support pour boîtier de prise de courant compris

Mounting Bracket

Tangage des pales du ventilateur

12 °

Télécommande comprise

No

Type

Standard

Type d'appareil

Ceiling Fan

Type de chambre

Living Room

Type de commutateur

Pullchain

Type de fini

Plated

Type de montage

  • Ceiling Sloped
  • Ceiling Downrod

Type de taille

Medium

UPC

785247250134

Vie utile

On Website=Yes

Vitesse du moteur du ventilateur

3 Speed, Manual Reverse

Dimensions

Descripteur du diamètre

dia.

Dimensions

52 po x 52 po x 13.5 po

Hauteur

13.5 in

Largeur

52 in

Longueur

52 in

Poids

16.32 lb

Remarque - Le poids de l'appareil dépasse la limite du code électrique

No

Ventilateur - Volume (dimensions) recommandées de la pièce

360 ft²

Caractéristiques électriques

Courant nominal

0.37 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension d'entrée

120 V

Tension nominale

120 V

Lié au conducteur

Longueur des fils

80 in

Certifications et conformité

Certifié ENERGY STAR

No

Consommation selon EPACT (Watts)

30 W

DarkSky (Ciel foncé)

No

Enregistré pour certification

UL

Enregistré pour certification d'emplacement

Dry Location Listed

Indicateur de contenu d'autres métaux lourds

No

JA8

No

Norme(s) de l'industrie

FCC Title 47, Part 15, Class B

Pays restreint et raison

Mexico

Rendement du débit d'air selon EPACT (pi3/min/watt)

104 CFM/WATT

Rendement énergétique élevé

Yes

Titre 20

N/A

Titre 24

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

36

Quantité dans l'emballage

1

Ressources

Numéro du feuillet d'instruction

93138706

Ressources et téléchargements

Medios

Vidéos

play
Ceiling Fan Installation
play
HOW TO SELECT THE PERFECT FAN IN 5 STEPS