Ampoule comprise
Yes
Capacité nominale de l'accumulateur/bloc-piles
0.055 Ah
Catalog Number
P250068-151-WB
Catégorie - Généralités
Fans
Commande
Handheld Remote with Wall Bracket
Compatibilité
Connecteur rapide
No
Couleur
White
Couleurs génériques
White
Description du fini des pales du ventilateur
Non Reversible
Distribution de la lumière
Ambient
Durée de la garantie
Limited Lifetime warranty
Emplacement (ou points) de montage
ceiling downrod
Fini des pales du ventilateur
Cottage White
Forme de la lampe
ST19
Indice de rendu de couleur (IRC)
80 CRI
Intensité d'éclairage du LM-79 (Lumens)
500 lm
Intérieur/Extérieur
Indoor & Outdoor
Lumens par Watt du LM-79
90 Lum/Watt
Matériau de construction - Unité principale
Steel
Matériau du type de douille
Socket
Mode de vie
Coastal
Nom du fini
Cottage White
Nombre d'ampoules
4
Nombre total d'ampoules
4
Nouveaux produits
No
Plafonnier à montage rapide
No
Se monte à la verticale ou à l'horizontale
No
Source d'alimentation
Hardwired
Support pour boîtier de prise de courant compris
Mounting Bracket
Température de couleur
2200 K
Température fonctionnement
25 °C
Température minimum de mise sous tension
-20 °C
Type
Caged
Type d'accumulateur/bloc-piles
A23 12V Alkaline
Type d'ampoule
ST19
Type d'appareil
Ceiling Fan
Type de base de douille - principale
E26
Type de chambre
Bedroom
Type de commutateur
Push button
Type de douille
ST19
Type de fini
Hand Painted
Type de montage
Type de taille
Small
Type standard de la lampe
Incandescent
UPC
785247250196
Vie utile
On Website=Yes
Vitesse du moteur du ventilateur
3 Speed, Manual Reverse
Vitre
Distressed White
Descripteur du diamètre
dia.
Dimensions
25.25 po x 25.25 po x 17.875 po
Hauteur
17.875 in
Largeur
25.25 in
Longueur
25.25 in
Poids
5.18 lb
Remarque - Le poids de l'appareil dépasse la limite du code électrique
No
Ventilateur - Volume (dimensions) recommandées de la pièce
75 ft²
Courant nominal
0.33 A
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance de l'ampoule (W)
5.5 W
Tension d'entrée
120 V
Tension nominale
120 V
Longueur des fils
45 in
Certifié ENERGY STAR
No
Consommation selon EPACT (Watts)
30
DarkSky (Ciel foncé)
No
Enregistré pour certification
cETLus
Enregistré pour certification d'emplacement
Damp Location Listed
Indicateur de contenu d'autres métaux lourds
No
JA8
No
Norme(s) de l'industrie
FCC Title 47, Part 15, Class B
Pays restreint et raison
Mexico
Rendement du débit d'air selon EPACT (pi3/min/watt)
37
Rendement énergétique élevé
No
Titre 20
Yes
Titre 24
No
TM-21
15000
Nombre d'unités sur la palette
8
Quantité dans l'emballage
1
Numéro du feuillet d'instruction
93138712