Ampoule comprise
No
Appareil convertible avec les deux supports de montage
No
Bloc d'alimentation requis?
Yes
Catalog Number
P350022-031
Connecteur rapide
No
Couleur
Black
Couleurs génériques
Black
Distribution de la lumière
Ambient
Durée de la garantie
1-year Limited Warranty
Éclairage nocturne automatique
No
Emplacement (ou points) de montage
Ceiling
Forme de la lampe
A19
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Intérieur/Extérieur
Indoor
Matériau de construction - Unité principale
Steel
Matériau du type de douille
Porcelain
Mode de vie
Nom du fini
Textured Black
Nombre d'ampoules
1
Nombre total d'ampoules
1
Nouveaux produits
No
Plafonnier à montage rapide
No
Se monte à la verticale ou à l'horizontale
No
Source d'alimentation
Hardwired
Support pour boîtier de prise de courant compris
Round Mounting Plate
Type
Flush mount light
Type d'ampoule
A19
Type d'ampoule actuelle
A Lamp
Type d'appareil
Flush-Mount
Type de base de douille - principale
E26
Type de chambre
Type de douille
Socket
Type de fini
Painted
Type de montage
Ceiling Flush
Type standard de la lampe
Incandescent
UPC
785247247363
Vie utile
On Website=Yes
Descripteur du diamètre
sq.
Dimensions
9.5 po x 9.5 po x 7.625 po
Hauteur
7.625 in
Largeur
9.5 in
Longueur
9.5 in
Poids
1.98 lb
Remarque - Le poids de l'appareil dépasse la limite du code électrique
No
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance de l'ampoule (W)
60 W
Tension d'entrée
120 V
Tension nominale
120 V
Longueur des fils
6 in
Certifié ENERGY STAR
No
DarkSky (Ciel foncé)
No
Enregistré pour certification
cCSAus
Enregistré pour certification d'emplacement
Damp Location Listed
Indicateur de contenu d'autres métaux lourds
No
JA8
No
Loi américaine « Americans with Disabilities Act »
No
Rendement énergétique élevé
No
Titre 20
Yes
Titre 24
No
Nombre d'unités sur la palette
60
Quantité dans l'emballage
1
Numéro du feuillet d'instruction
93076410