Ampoule comprise
No
Appareil convertible avec les deux supports de montage
No
Bloc d'alimentation requis?
Yes
Câblé d'avance
Yes
Capacité nominale de l'accumulateur/bloc-piles
0.21 Ah
Catalog Number
P2663-01
Catégorie - Généralités
Control
Cellule photoélectrique
No
Commande
Handheld Remote with Wall Bracket
Couleur
White
Couleurs génériques
White
Durée de la garantie
1-year Limited Warranty
Éclairage nocturne automatique
No
Emplacement (ou points) de montage
receiver fits in fan canopy, hand-held remote with wall cradle
Intérieur/Extérieur
Indoor
Matériau de construction - Unité principale
Plastic
Mode de vie
Transitional
Nom du fini
Unfinished
Nouveaux produits
No
Se monte à la verticale ou à l'horizontale
No
Source d'alimentation
Hardwired
Support pour boîtier de prise de courant compris
No
Télécommande comprise
No
Type
Transitional
Type d'accumulateur/bloc-piles
CR2032 3V Lithium-Metal
Type d'appareil
Ceiling Fan Control
Type de commutateur
Push button
UPC
785247230419
Ventilateur - À double montage
No
Ventilateur - Fini « Fob »
n/a
Vie utile
On Website=Yes
Descripteur du diamètre
Depth
Dimensions
1.75 po x 0.5 po x 4.375 po
Hauteur
4.375 in
Largeur
0.5 in
Longueur
1.75 in
Poids
0.53 lb
Profondeur
0.5 in
Remarque - Le poids de l'appareil dépasse la limite du code électrique
No
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
120 V
Certifié ENERGY STAR
No
DarkSky (Ciel foncé)
No
Enregistré pour certification
ULus
Enregistré pour certification d'emplacement
Dry Location Listed
Indicateur de contenu d'autres métaux lourds
No
JA8
No
Loi américaine « Americans with Disabilities Act »
No
Rendement énergétique élevé
No
Titre 20
N/A
Titre 22
No
Titre 24
No
Nombre d'unités sur la palette
1000
Quantité dans l'emballage
50
Numéro du feuillet d'instruction
93100811