Ampoule comprise
No
Bloc d'alimentation requis?
Yes
Câblé d'avance
Yes
Catalog Number
P8743-30
Catégorie - Généralités
Undercabinet
Connecteur rapide
No
Couleur
White
Couleurs génériques
White
Dessus de pôle standard
No
Durée de la garantie
1 year warranty
Emplacement (ou points) de montage
undercabinet
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Intérieur/Extérieur
Indoor
Marque des goujons
Progress LED
Matériau de construction - Unité principale
Plastic
Nom du fini
White
Nouveaux produits
No
Plafonnier à montage rapide
No
Se monte à la verticale ou à l'horizontale
No
Source d'alimentation
Hardwired
Support pour boîtier de prise de courant compris
No
Type
Utilitarian/Commodity
Type d'appareil
Undercabinet
Type de chambre
Type de fini
White
Type standard de la lampe
Accessories
UPC
785247161928
Ventilateur - À double montage
No
Vie utile
On Website=Yes
Descripteur du diamètre
W.
Dimensions
6 po x 0.75 po x 0.375 po
Hauteur
0.375 in
Largeur
0.75 in
Longueur
6 in
Poids
0.2 lb
Poids brut de l'emballage
0.2 lb
Remarque - Le poids de l'appareil dépasse la limite du code électrique
No
Tension nominale
120 V
Certifié ENERGY STAR
No
DarkSky (Ciel foncé)
No
EnergyStar
No
Indicateur de contenu d'autres métaux lourds
No
JA8
No
Loi américaine « Americans with Disabilities Act »
No
Rendement énergétique élevé
No
Titre 20
N/A
Titre 22
No
Titre 24
No
Nombre d'unités sur la palette
192
Quantité dans l'emballage
12 EA
Numéro du feuillet d'instruction
93009415