PROGRESS LIGHTING
Image of P7033-20WB Hide-a-Lite III deux lumières 12" Xenon Undercabinet
Image of P7033-20WB Hide-a-Lite III deux lumières 12" Xenon Undercabinet
Image of P7033-20WB Hide-a-Lite III deux lumières 12" Xenon Undercabinet
Image of P7033-20WB Hide-a-Lite III deux lumières 12" Xenon Undercabinet
Discontinué
Liquidation

Hide-a-Lite III deux lumières 12" Xenon Undercabinet

$12.03 USD
$98.34 USD

Marque: Progress Lighting

No de catalogue: P7033-20WB

Nom de la collection: Hide-a-Lite III

Placard à deux lumières 120V Xenon en finition bronze antique.

Détails du produit

Général

Ampoule comprise

Yes

Bloc d'alimentation requis?

Yes

Câblé d'avance

Yes

Catalog Number

P7033-20WB

Catégorie - Généralités

Undercabinet

Connecteur rapide

No

Couleur

Bronze

Couleurs génériques

Brown

Dessus de pôle standard

No

Durée de la garantie

1 year warranty

Emplacement (ou points) de montage

undercabinet

Forme de la lampe

G8

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Intérieur/Extérieur

Indoor

Matériau de construction - Unité principale

Steel

Matériau du type de douille

ceramic

Nom du fini

Antique Bronze

Nombre d'ampoules

2

Nombre total d'ampoules

2

Nouveaux produits

No

Plafonnier à montage rapide

No

Se monte à la verticale ou à l'horizontale

No

Source d'alimentation

Hardwired

Support pour boîtier de prise de courant compris

No

Type

Utilitarian/Commodity

Type d'ampoule

Xenon (G8, 120V)

Type d'ampoule actuelle

Halogen

Type d'appareil

Undercabinet

Type de base de douille - principale

G8 bi-pin

Type de chambre

  • Kitchen
  • Bathroom

Type de douille

lamp holders

Type de fini

Painted

Type standard de la lampe

Halogen

UPC

785247145010

Ventilateur - À double montage

No

Vie utile

On Website=Yes

Vitre

Frosted

Dimensions

Descripteur du diamètre

W.

Dimensions

12 po x 3.5 po x 1.25 po

Hauteur

1.25 in

Largeur

3.5 in

Longueur

12 in

Poids

1.2 lb

Poids brut de l'emballage

1.2 lb

Remarque - Le poids de l'appareil dépasse la limite du code électrique

No

Caractéristiques électriques

Puissance de l'ampoule (W)

20 W

Tension d'entrée

120 VAC

Tension nominale

120 V

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Certifié ENERGY STAR

No

DarkSky (Ciel foncé)

No

EnergyStar

No

Enregistré pour certification

cCSAus

Indicateur de contenu d'autres métaux lourds

No

JA8

No

Loi américaine « Americans with Disabilities Act »

No

Rendement énergétique élevé

No

Titre 20

N/A

Titre 22

No

Titre 24

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

192

Quantité dans l'emballage

1 EA

Ressources

Numéro du feuillet d'instruction

93010415

Ressources et téléchargements