Ampoule comprise
Yes
Appareil convertible avec les deux supports de montage
No
Bloc d'alimentation requis?
Yes
Catalog Number
P810029-031-30
Cellule photoélectrique
No
Connecteur rapide
No
Couleur
Black
Couleurs génériques
Black
Dessus de pôle standard
No
Durée de la garantie
5-year Limited Warranty
Emplacement (ou points) de montage
ceiling flush/recessed
Indice de rendu de couleur (IRC)
90 CRI
Intensité d'éclairage du LM-79 (Lumens)
1146 lm
Intérieur/Extérieur
Indoor & Outdoor
Lumens par Watt du LM-79
74 Lum/Watt
Marque des goujons
Progress LED
Matériau de construction - Unité principale
Aluminum
Matériau du type de douille
LED
Mode de vie
Nom du fini
Black
Nombre d'ampoules
1
Nombre total d'ampoules
1
Nouveaux produits
Yes
Plafonnier à montage rapide
No
Plage de gradation
Dims to 10% Brightness
Protocole pour les gradateurs
Se monte à la verticale ou à l'horizontale
No
Source d'alimentation
Wired
Support pour boîtier de prise de courant compris
Mounting Strap
Température de couleur
3000 K
Température fonctionnement
40 °C
Température minimum de mise sous tension
-40 °C
Type d'ampoule
LED
Type de base de douille - principale
Integrated
Type de chambre
Type de fini
Painted
Type de montage
Ceiling Flush
UPC
785247242429
Vie utile
On Website=Yes
Vitre
Polycarbonate
Descripteur du diamètre
dia.
Dimensions
7.25 po x 7.25 po x 1.546 po
Hauteur
1.546 in
Largeur
7.25 in
Longueur
7.25 in
Poids
0.7 lb
Remarque - Le poids de l'appareil dépasse la limite du code électrique
No
Courant nominal
0.13 A
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance de l'ampoule (W)
15.5 W
Tension d'entrée
120 V
Tension nominale
120 V
Longueur des fils
6 in
Certifié ENERGY STAR
Yes
DarkSky (Ciel foncé)
No
Enregistré pour certification
cCSAus
Enregistré pour certification d'emplacement
Damp Location Listed
Indicateur de contenu d'autres métaux lourds
No
JA8
Yes
Loi américaine « Americans with Disabilities Act »
Yes
Norme(s) de l'industrie
FCC Title 47, Part 15, Class B
Rendement énergétique élevé
Yes
Titre 20
N/A
Titre 22
No
Titre 24
Yes
TM-21
50000
Nombre d'unités sur la palette
324
Quantité dans l'emballage
6
Numéro du feuillet d'instruction
93133699