Ampoule comprise
No
Appareil convertible avec les deux supports de montage
No
Bloc d'alimentation requis?
Yes
Catalog Number
P560340-31M
Cellule photoélectrique
No
Connecteur rapide
No
Couleur
Black
Couleurs génériques
Black
Dessus de pôle standard
No
Distribution de la lumière
Ambient
Durée de la garantie
1-year Limited Warranty
Éclairage nocturne automatique
No
Emplacement (ou points) de montage
Wall
Forme de la lampe
A19
Indicateur EU RoHs
Yes
Intérieur/Extérieur
Indoor & Outdoor
Matériau de construction - Unité principale
Steel
Matériau du type de douille
Porcelain
Mode de vie
Nom du fini
Matte Black
Nombre d'ampoules
1
Nombre total d'ampoules
1
Nouveaux produits
Yes
Plafonnier à montage rapide
No
Résistance au feu
No
Se monte à la verticale ou à l'horizontale
No
Source d'alimentation
Hardwired
Support pour boîtier de prise de courant compris
1/8 IP Mounting Plate
Type d'ampoule
A19
Type d'appareil
Outdoor Wall
Type de base de douille - principale
E26
Type de chambre
Type de douille
Socket
Type de fini
Painted
Type de montage
Wall
Type de taille
Small
Type standard de la lampe
Incandescent
UPC
785247255085
Vie utile
On Website=Yes
Vitre
Clear
Descripteur du diamètre
Extends
Dimensions
7.25 po x 8.5 po x 9.5 po
Distance jusqu'au centre
6.87 in
Hauteur
9.5 in
Largeur
8.5 in
Longueur
7.25 in
Poids
2.51 lb
Remarque - Le poids de l'appareil dépasse la limite du code électrique
No
Puissance de l'ampoule (W)
100 W
Tension d'entrée
120 VAC
Tension nominale
120 VAC
Longueur des fils
6 in
Certifié ENERGY STAR
No
DarkSky (Ciel foncé)
No
Enregistré pour certification
cETLus
Enregistré pour certification d'emplacement
Wet Location Listed
Indicateur de contenu d'autres métaux lourds
No
JA8
No
Loi américaine « Americans with Disabilities Act »
No
Rendement énergétique élevé
No
Titre 20
N/A
Nombre d'unités sur la palette
55
Quantité dans l'emballage
1
Numéro du feuillet d'instruction
93162083