Ampoule comprise
Yes
Appareil convertible avec les deux supports de montage
No
Bloc d'alimentation requis?
Yes
Câblé d'avance
Yes
Catalog Number
P6341-82-30K
Catégorie - Généralités
Outdoor
Cellule photoélectrique
No
Couleur
Gray
Couleurs génériques
Grey
Durée de la garantie
5 year warranty
Emplacement (ou points) de montage
Wall
Forme de la lampe
LED
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Indice de rendu de couleur (IRC)
83 CRI
Intensité d'éclairage du LM-79 (Lumens)
2104 lm
Intérieur/Extérieur
Outdoor
Lumens par Watt du LM-79
79 Lum/Watt
Marque des goujons
Progress LED
Matériau de construction - Unité principale
Die-Cast Aluminum
Nom du fini
Metallic Gray
Nombre d'ampoules
2
Nombre total d'ampoules
2
Nouveaux produits
No
Se monte à la verticale ou à l'horizontale
No
Source d'alimentation
Hardwired
Support pour boîtier de prise de courant compris
strap
Température de couleur
3000 K
Température max. de fonctionnement (°C)
40 °C
Température minimum de mise sous tension
-20 °C
Type
Utilitarian/Commodity
Type d'ampoule
LED
Type d'ampoule actuelle
LED
Type d'appareil
Outdoor Wall
Type de base de douille - principale
LED
Type de chambre
Outdoor
Type de fini
Powder Coat Paint
Type standard de la lampe
Solid State
UPC
785247200009
Vie utile
On Website=Yes
Vitre
Tempered
Descripteur du diamètre
W.
Dimensions
12.75 po x 5 po x 6.5 po
Hauteur
6.5 in
Largeur
5 in
Longueur
12.75 in
Plage de déplacement
180 °
Plage de détection (en pieds)
72 ft
Poids
2.97 lb
Profondeur
5 in
Remarque - Le poids de l'appareil dépasse la limite du code électrique
No
Fréquence nominale
60 Hz
Lumens par Watt
79 Lum/Watt
Puissance de l'ampoule (W)
26.6 W
Tension nominale
120 V
Longueur des fils
6 in
Certifié ENERGY STAR
No
DarkSky (Ciel foncé)
No
EnergyStar
No
Enregistré pour certification
cCSAus
Enregistré pour certification d'emplacement
Wet Location Listed
Indicateur de contenu d'autres métaux lourds
No
JA8
No
Loi américaine « Americans with Disabilities Act »
No
Norme(s) de l'industrie
FCC Title 47, Part 15, Class B
Rendement énergétique élevé
Yes
Titre 20
N/A
Titre 22
No
Titre 24
No
TM-21
60000
Nombre d'unités sur la palette
160
Quantité dans l'emballage
4
Numéro du feuillet d'instruction
93073512