Image of P6342-82-30K Tête de lampe pivotante à LED pour la sécurité/les inondations
Image of P6342-82-30K Tête de lampe pivotante à LED pour la sécurité/les inondations
Image of P6342-82-30K Tête de lampe pivotante à LED pour la sécurité/les inondations
Image of P6342-82-30K Tête de lampe pivotante à LED pour la sécurité/les inondations
Discontinué

Tête de lampe pivotante à LED pour la sécurité/les inondations

$85.91 USD

Marque: Progress Lighting

No de catalogue: P6342-82-30K

Nom de la collection: Security Light

Le projecteur orientable à DEL est doté d'un verre trempé et d'une construction robuste moulée sous pression. Pour un luminaire complet, commandez la plaque arrière P6343. 1 115 lumens (livrés) température de couleur 3000K, 83 CRI. Fixation filetée 1/2" NPS. Pivot réglable pour un ajustement facile. IP

Détails du produit

Général

Ampoule comprise

Yes

Basse tension

No

Bloc d'alimentation requis?

Yes

Câblé d'avance

Yes

Catalog Number

P6342-82-30K

Catégorie - Généralités

Outdoor

Couleur

Gray

Couleurs génériques

Grey

Durée de la garantie

5 year warranty

Emplacement (ou points) de montage

Wall

Forme de la lampe

LED

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Indice de rendu de couleur (IRC)

83 CRI

Intensité d'éclairage du LM-79 (Lumens)

1115 lm

Intérieur/Extérieur

Outdoor

Lumens par Watt du LM-79

84.5 Lum/Watt

Marque des goujons

Progress LED

Matériau de construction - Unité principale

Die-Cast Aluminum

Nom du fini

Metallic Gray

Nombre d'ampoules

1

Nombre total d'ampoules

1

Nouveaux produits

No

Se monte à la verticale ou à l'horizontale

No

Source d'alimentation

Hardwired

Source d'éclairage

LED

Support pour boîtier de prise de courant compris

No

Température de couleur

3000 K

Température fonctionnement

30 °C

Température max. de fonctionnement (°C)

30 °C

Température min. de démarrage.

-30

Température minimum de mise sous tension

-30 °C

Températures nominales

30

Type

Utilitarian/Commodity

Type d'ampoule

LED

Type d'ampoule actuelle

LED

Type d'appareil

Outdoor Wall

Type de base de douille - principale

LED

Type de chambre

Outdoor

Type de fini

Powder Coat Paint

Type standard de la lampe

Solid State

UPC

785247200030

Vie utile

On Website=Yes

Vitre

Tempered

Dimensions

Descripteur du diamètre

dia.

Dimensions

3.75 po x 3.25 po x 5 po

Hauteur

5 in

Largeur

3.25 in

Longueur

3.75 in

Poids

0.9 lb

Poids brut de l'emballage

0.9 lb

Profondeur

3.25 in

Remarque - Le poids de l'appareil dépasse la limite du code électrique

No

Caractéristiques électriques

Basse tension de ligne

No

Durée de vie du L70

60000 h

Fréquence nominale

60 Hz

Lumens par Watt

84.5 Lum/Watt

Puissance de l'ampoule (W)

13 W

Tension nominale

120 V

Lié au conducteur

Longueur des fils

6 in

Certifications et conformité

Certifié ENERGY STAR

No

DarkSky (Ciel foncé)

No

EnergyStar

No

Enregistré pour certification

cCSAus

Enregistré pour certification d'emplacement

Wet Location Listed

Indicateur de contenu d'autres métaux lourds

No

JA8

No

Loi américaine « Americans with Disabilities Act »

No

Norme(s) de l'industrie

FCC Title 47, Part 15, Class B

Rendement énergétique élevé

Yes

Titre 20

N/A

Titre 22

No

Titre 24

No

TM-21

60000

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

4

Ressources

Numéro du feuillet d'instruction

93068910

Ressources et téléchargements