Ampoule comprise
No
Appareil convertible avec les deux supports de montage
No
Bloc d'alimentation requis?
Yes
Catalog Number
P540046-169
Cellule photoélectrique
No
Connecteur rapide
No
Couleur
Bronze
Couleurs génériques
Brown
Dessus de pôle standard
Yes
Distribution de la lumière
Ambient
Durée de la garantie
1-year Limited Warranty
Éclairage nocturne automatique
No
Emplacement (ou points) de montage
Post
Forme de la lampe
A19
Indicateur EU RoHs
No
Intérieur/Extérieur
Outdoor
Marque des goujons
Design Series
Matériau de construction - Unité principale
Steel
Matériau du type de douille
Porcelain
Mode de vie
Nom du fini
Antique Copper
Nombre d'ampoules
1
Nombre total d'ampoules
1
Nouveaux produits
Yes
Plafonnier à montage rapide
No
Résistance au feu
No
Se monte à la verticale ou à l'horizontale
No
Source d'alimentation
Hardwired
Support pour boîtier de prise de courant compris
Post Mount
Type d'ampoule
A19
Type d'appareil
Outdoor Post
Type de base de douille - principale
E26
Type de chambre
Outdoor
Type de douille
Socket
Type de fini
Painted
Type de montage
Post
Type standard de la lampe
Incandescent
UPC
785247252190
Vie utile
On Website=Yes
Vitre
Clear
Descripteur du diamètre
W.
Dimensions
9.75 po x 7 po x 26 po
Hauteur
26 in
Largeur
7 in
Longueur
9.75 in
Poids
8.71 lb
Remarque - Le poids de l'appareil dépasse la limite du code électrique
No
Puissance de l'ampoule (W)
100 W
Tension d'entrée
120 VAC
Tension nominale
120 VAC
Longueur des fils
6 in
Certifié ENERGY STAR
No
DarkSky (Ciel foncé)
No
Enregistré pour certification
cCSAus
Enregistré pour certification d'emplacement
Wet Location Listed
Indicateur de contenu d'autres métaux lourds
No
JA8
No
Loi américaine « Americans with Disabilities Act »
No
Rendement énergétique élevé
No
Titre 20
N/A
Titre 22
No
Titre 24
No
Quantité dans l'emballage
1
Numéro du feuillet d'instruction
93116900