BELL
Image of 5127-1 Couvercle étanche 2-groupes, vertical, Décorateur, blanc, rétractable, 5127-1

Couvercle étanche 2-groupes, vertical, Décorateur, blanc, rétractable, 5127-1

Marque: Bell

No de catalogue: 5127-1

Nom de la collection: Outdoor Comforts®

Couvercle étanche 2-groupes, vertical, Décorateur, blanc, rétractable.

  • Interrupteur à bascule marche/arrêt pratique fonctionnant comme les interrupteurs décorateurs intérieurs
  • Membrane interne en élastomère assurant une protection étanche
  • Corps robuste en fonte d'aluminium avec interrupteur décorateur en polycarbonate pour une plus grande durabilité
  • Compatible avec les interrupteurs décorateurs unipolaires ou tridirectionnels
  • Quincaillerie et joint d'étanchéité inclus