BELL
Image of PDBD77550WH 2-Gang Deep Outlet Box, Seven Threaded Outlets; Three 1/2" or 3/4" Holes, 2.625", White
Image of PDBD77550WH 2-Gang Deep Outlet Box, Seven Threaded Outlets; Three 1/2" or 3/4" Holes, 2.625", White

2-Gang Deep Outlet Box, Seven Threaded Outlets; Three 1/2" or 3/4" Holes, 2.625", White

Marque: Bell

No de catalogue: PDBD77550WH

2-Gang Deep Outlet Box, Seven Threaded Outlets; Three 1/2" or 3/4" Holes, 2.625", White

  • 2-5/8" deep inside provide extra room
  • Durable high impact PVC construction with integrated lugs
  • Threaded hubs for use with 3/4" or 1/2" conduit
  • Includes plugs and reducer bushings
  • Marine UL Listed
  • NEC and NEMA 3R Compliant

Détails du produit

Général

Catalog Number

PDBD77550WH

Construction

Nonmetallic

Couleur

White

Diamètre des filets

1/2 or 3/4 in

Matériau

Nonmetallic

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de prises de sortie

7

Résistant aux intempéries

Yes

Type

2-gang, deep

Type de matériel

Non-metallic

UPC

050169994092

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • Marine UL Listed
  • NEC Compliant
  • NEMA 3R Compliant

Logistique

Emballage standard

6

Nombre d'unités sur la palette

972

Quantité dans l'emballage

6