BELL
Image of 5400-5 Adaptateur fileté étanches 1-groupe, six sorties filetées de 1/2 po, gris, cartonné, 5400-5

Adaptateur fileté étanches 1-groupe, six sorties filetées de 1/2 po, gris, cartonné, 5400-5

Marque: Bell

No de catalogue: 5400-5

Adaptateur fileté étanches 1-groupe, six sorties filetées de 1/2 po, gris, cartonné.

  • Matériel d'installation, joint et vis de mise à la terre fournis
  • Couvercles de fermeture fournis
  • Vis de mise à la terre préinstallée incluse
  • Les filets internes et les moyeux sont conformes aux exigences de la NEMA
  • Les moyeux acceptent tous les raccords filetés et les conduits filetés