Marque: Bell
No de catalogue: 5389-0
Catalog Number
5389-0
Construction
Metallic
Couleur
Gray
Diamètre des filets
1 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de prises de sortie
5
Taille de la prise
1 in
Type
2-Gang
UPC
050169538906
Capacité en pieds cubes
36 cu.in
Hauteur
4.5 in
Largeur
4.5 in
Poids
1.139 lb
Profondeur
2.625 in
Profondeur actuelle
2.8 in
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Emballage standard
9
Nombre d'unités sur la palette
648
Quantité dans l'emballage
9
Type d'emballage
Shrink Wrapped