BELL
Image of 5302-0 Boîtier étanche, pattes de fixation et vis de fixation, 5302-0

Boîtier étanche, pattes de fixation et vis de fixation, 5302-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5302-0

Boîtier étanche, pattes de fixation et vis de fixation.

  • Pour utilisation avec les boîtiers 1 ou 2-groupes
  • Permet le montage en surface du boîtier
  • Trous de montage de 2-1/4 po de diamètre
  • 2 cosses et vis par sachet
  • * Commander en quantités de sachets standard seulement - pas par pièce