BELL
Image of 5320-2 Boîtier étanches 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, bronze, 5320-2

Boîtier étanches 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, bronze, 5320-2

Marque: Bell

No de catalogue: 5320-2

Boîtier étanches 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, bronze.

  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • Le revêtement en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Huit options de montage sur boîtier avec cosses détachables
  • Deux bouchons de fermeture de 1/2 po inclus
  • Le filetage interne du moyeu est conforme aux exigences de la NEMA et accepte tous les raccords filetés et les conduits filetés
  • Vis de terre installée
  • Instructions multilingues dans chaque emballage.