Marque: Bell
No de catalogue: 5320-9
Catalog Number
5320-9
Construction
Couleur
Gray
Diamètre des filets
1/2 in
Matériau
Aluminum
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
3
Type
1-Gang
Type de matériel
Metallic
UPC
050169532096
Capacité en pieds cubes
18.3 cu.in
Diamètre des filets
1/2 in
Hauteur
4.559 in
Largeur
2.81 in
Poids
0.618 lb
Profondeur
2 in
Profondeur actuelle
2.142 in
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
3
Emballage standard
50
Nombre d'unités sur la palette
2600
Quantité dans l'emballage
50
Type d'emballage
Shrink Wrapped