Marque: Bell
No de catalogue: 5338-0
Catalog Number
5338-0
Construction
Metallic
Couleur
Gray
Diamètre des filets
1/2 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminum
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de prises de sortie
7
Type
2-Gang
Type de matériel
Metallic
UPC
050169533802
Capacité en pieds cubes
31 cu.in
Hauteur
4.5 in
Largeur
4.5 in
Poids
1.006 lb
Profondeur
2 in
Profondeur actuelle
2.25 in
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Emballage standard
12
Nombre d'unités sur la palette
864
Quantité dans l'emballage
12
Type d'emballage
Shrink