Marque: Bell
No de catalogue: 5197-0
Catalog Number
5197-0
Construction
Metallic
Couleur
Gray
Exemption EU RoHs
6b
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Die Cast Aluminum
Nombre de prises de sortie
3
Type
Cover
Type de couvercle
Lampholder/Cluster
UPC
050169519707
Hauteur
4.125 in
Largeur
4.125 in
Poids
0.34 lb
Profondeur actuelle
1.094 in
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Norme(s) de l'industrie
UL 514A
Emballage standard
20
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
20
Type d'emballage
Shrink