BELL
Image of 5620-0 Couvercle rectangulaire étanches pour lampes Par 38 75-150W, comprend 1 douille, joint et quincaillerie, gris, 5620-0
Image of 5620-0 Couvercle rectangulaire étanches pour lampes Par 38 75-150W, comprend 1 douille, joint et quincaillerie, gris, 5620-0

Couvercle rectangulaire étanches pour lampes Par 38 75-150W, comprend 1 douille, joint et quincaillerie, gris, 5620-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5620-0

Couvercle rectangulaire étanches pour lampes Par 38 75-150W, comprend 1 douille, joint et quincaillerie, gris.

Détails du produit

Général

Catalog Number

5620-0

Construction

Metallic

Couleur

Gray

Éclairage nocturne automatique

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Die Cast Aluminum

Nombre de prises de sortie

1

Résistant aux intempéries

Yes

Sensibilité de détection réglable

No

Source d'éclairage

  • Incandescent
  • PAR 38

Type

  • Cover
  • Lighting

Type d'appareil

Architectural;Flood;Swivel

Type de lentille/vitre

No Glass/Lens

UPC

050169562000

Dimensions

Dimensions

5 po x 2.844 po x 4.594 po

Hauteur

4.594 in

Largeur

2.844 in

Longueur

5 in

Poids

0.74 lb

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Certifié ENERGY STAR

No

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Logistique

Emballage standard

8

Nombre d'unités sur la palette

1120

Quantité dans l'emballage

8

Type d'emballage

Shrink

Ressources et téléchargements