BELL
Image of 5621-6 Couvercle rectangulaire étanches pour lampes Par 38 75-150W, comprend 2 douilles, joint et quincaillerie, blanc, cartonné, 5621-6

Couvercle rectangulaire étanches pour lampes Par 38 75-150W, comprend 2 douilles, joint et quincaillerie, blanc, cartonné, 5621-6

Marque: Bell

No de catalogue: 5621-6

Couvercle rectangulaire étanches pour lampes Par 38 75-150W, comprend 2 douilles, joint et quincaillerie, blanc, cartonné.

  • Construction robuste en fonte
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • La rotule de verrouillage assure le positionnement positif de la lampe et permet une orientation directionnelle précise
  • Joint et matériel de montage inclus
  • Instructions multilingues dans chaque emballage
  • Pas besoin d'acheter des composants séparés.