Marque: Bell
No de catalogue: 5624-2
Catalog Number
5624-2
Construction
Metallic
Couleur
Bronze
Éclairage nocturne automatique
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Die Cast Aluminum
Nombre de prises de sortie
1
Résistant aux intempéries
Yes
Sensibilité de détection réglable
No
Source d'éclairage
Type
Type d'appareil
Architectural;Flood;Swivel
Type de lentille/vitre
No Glass/Lens
UPC
050169562420
Dimensions
3.336 po x 4.125 po x 4.125 po
Hauteur
4.125 in
Largeur
4.125 in
Longueur
3.336 in
Poids
0.8 lb
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Certifié ENERGY STAR
No
Enregistré pour certification
Emballage standard
8
Nombre d'unités sur la palette
840
Quantité dans l'emballage
8
Type d'emballage
Shrink