Marque: Bell
No de catalogue: 5173-2
Application
Flat
Catalog Number
5173-2
Construction
Metallic
Couleur
Bronze
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminum
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type
Cover
Type de couvercle
Blank/Flat
Type de matériel
Metallic
UPC
050169517321
Capacité en pieds cubes
3.7758 cu.in
Hauteur
4.65 in
Hauteur de l'emballage
4.531 in
Largeur
2.9 in
Largeur de l'emballage
2.781 in
Longueur de l'emballage
0.125 in
Poids de l'emballage
0.175 lb
Profondeur
0.28 in
Profondeur actuelle
0.125 in
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Emballage standard
50
Nombre d'unités sur la palette
7500
Quantité dans l'emballage
50
Type d'emballage
Shrinkwrap