BELL
Image of 5121-0 Couvercle vertical anti-intempéries 1-groupe avec interrupteur unipolaire 15A, 5121-0

Couvercle vertical anti-intempéries 1-groupe avec interrupteur unipolaire 15A, 5121-0

OU

Marque: Bell

No de catalogue: 5121-0

Couvercle vertical anti-intempéries 1-groupe avec interrupteur unipolaire 15A 125V.

  • Construction robuste moulée sous pression
  • Finition par revêtement en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Interrupteur 125V, 15A fourni - pas besoin d'acheter des composants séparés
  • Joint et matériel de montage inclus
  • Interrupteur non assemblé au couvercle
  • Instructions multilingues dans chaque emballage.