Marque: Bell
No de catalogue: LTS100Z
Catalog Number
LTS100Z
Construction
Metallic
Couleur
Bronze
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Moulé sous pression aluminium
Résistant aux intempéries
Yes
Source d'éclairage
Type
Lighting
Type d'appareil
Architectural;Flood;Swivel
UPC
092326111423
Dimensions
2.6 po x 4 po x 5.56 po
Hauteur
5.56 in
Largeur
4 in
Longueur
2.6 in
Poids
0.37 lb
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Emballage standard
10
Nombre d'unités sur la palette
1600
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Shrink