BELL
Image of LTS100S Douille de lampe pivotante résistant aux intempéries traditionnelle ou CFL, utilisation par 38 ampoules, gris, LTS100S
Image of LTS100S Douille de lampe pivotante résistant aux intempéries traditionnelle ou CFL, utilisation par 38 ampoules, gris, LTS100S
play
360 View
Image of LTS100S Douille de lampe pivotante résistant aux intempéries traditionnelle ou CFL, utilisation par 38 ampoules, gris, LTS100S
+1
Image of LTS100S Douille de lampe pivotante résistant aux intempéries traditionnelle ou CFL, utilisation par 38 ampoules, gris, LTS100S

Douille de lampe pivotante résistant aux intempéries traditionnelle ou CFL, utilisation par 38 ampoules, gris, LTS100S

Marque: Bell

No de catalogue: LTS100S

Douille de lampe pivotante résistant aux intempéries traditionnelle ou CFL, utilisation par 38 ampoule, gris.

  • Construction robuste moulée sous pression 
  • Finition en poudre ultramoderne offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures 
  • Comprend des douilles en porcelaine et des joints externes Inviolables aux intempéries 
  • Fonctionnalité innovante sans outil facile à monter 
  • Joint pivotant pour un éclairage directionnel facile

Détails du produit

Général

Catalog Number

LTS100S

Construction

Metallic

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Moulé sous pression aluminium

Résistant aux intempéries

Yes

Source d'éclairage

  • CFL
  • PAR 38

Type

Lighting

Type d'appareil

Architectural;Flood;Swivel

UPC

092326111409

Dimensions

Dimensions

2.6 po x 4 po x 5.56 po

Hauteur

5.56 in

Largeur

4 in

Longueur

2.6 in

Poids

0.37 lb

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1600

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions

Medios

[FR] 360 View