BELL
Image of 5882-7 Trousse de projecteur DEL avec détecteur de mouvement étanche, bronze, 5882-7

Trousse de projecteur DEL avec détecteur de mouvement étanche, bronze, 5882-7

Marque: Bell

No de catalogue: 5882-7

Trousse de projecteur DEL avec détecteur de mouvement étanche, bronze.

  • Construction robuste moulée sous pression pour les lumières et le couvercle
  • projecteurs LED blanc chaud (3 000 K) 2 000 lumens, 26 W
  • joint pivotant multidirectionnel breveté pour un réglage facile de la lumière
  • capteur de mouvement 180° inclus avec contrôle de durée, de sensibilité et de cellule photoélectrique
  • instructions multilingues dans chaque colis.