Marque: Bryant
No de catalogue: NSOBXP42D
Application
Wall Mount Network Enclosures
Application - pour utilisation sur
NSOBXP42B
Catalog Number
NSOBXP42D
Couleur
White
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Marque des goujons
Cabinet Accessories
Matériau de construction - Unité principale
High-Impact Thermoplastic
Taille
45.1 x 17.5 x 0.4
Type
Non-Metallic
Type
NetSelect
Type de fini
Satin
UPC
883778506635
Capacité en pieds cubes
294 cu.in
Hauteur
42 in
Largeur
17.5 in
Profondeur
0.4 in
Norme(s) de l'industrie
UL 1863
Nombre d'unités sur la palette
68
Quantité dans l'emballage
1