Image of 25250 Dispositifs de verrouillage, interrupteurs Bryant, industriels, prise, 50A 250V CC/600V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir, montage FS/FD, 25250

Dispositifs de verrouillage, interrupteurs Bryant, industriels, prise, 50A 250V CC/600V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir, montage FS/FD, 25250

Marque: Bryant

No de catalogue: 25250

Dispositifs de verrouillage, interrupteur Bryant, industriel, prise, 30A 600V CA/ 20A 250V CC, 4-fils 5-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, noir, boîtier/couvercle de protection contre les intempéries en aluminium pour les socles F.S. et F.D.

  • L'obturateur de sécurité à ressort empêche la formation d'arcs électriques lors de l'accouplement ou du désaccouplement de dispositifs sous charge
  • L'obturateur de sécurité à ressort éjecte automatiquement la fiche, éliminant ainsi le taquinage des contacts
  • Les bornes à boîtier associées à des vis avec coussinets de pression assurent une résistance et une fiabilité maximales des terminaisons
  • Le couvercle métallique à ressort de protection contre les intempéries assure une protection contre l'humidité et la poussière.