Image of 71430NC Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 125/250V, 3-pôles, 4-fils, mise à la terre, L14-30R, borne à vis, noir et blanc., 71430NC
Image of 71430NC Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 125/250V, 3-pôles, 4-fils, mise à la terre, L14-30R, borne à vis, noir et blanc., 71430NC
Image of 71430NC Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 125/250V, 3-pôles, 4-fils, mise à la terre, L14-30R, borne à vis, noir et blanc., 71430NC
Image of 71430NC Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 125/250V, 3-pôles, 4-fils, mise à la terre, L14-30R, borne à vis, noir et blanc., 71430NC
+2
Image of 71430NC Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 125/250V, 3-pôles, 4-fils, mise à la terre, L14-30R, borne à vis, noir et blanc., 71430NC

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 125/250V, 3-pôles, 4-fils, mise à la terre, L14-30R, borne à vis, noir et blanc., 71430NC

Marque: Bryant

No de catalogue: 71430NC

Locking Devices, Industrial, Female Connector Body, 30A 125/250V AC, 3-Pole 4-Wire Grounding, L14-30R, Screw Terminal, Black and White.

Produit standard

Détails du produit

Général

Application

  • Usage intensif industriel

Catalog Number

71430NC

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Black, White

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Bryant

Nombre de pôles

3-Pole

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Internal Cord Clamp

Type

Connector Body

Type d'article

30A Triple Gripper Nylon Connector

UPC

781786695399

Dimensions

Dimensions

2.13 po x 2.13 po x 3.90 po

Hauteur

3.9 in

Largeur

2.13 in

Longueur

2.13 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

125/250 VAC

Description du courant nominal

30 Amp

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Plage de conducteurs

#12 AWG to #8 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L14-30R

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

10