Dispositifs de verrouillage, industriels, prise affleurante, 20A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils de terre, L16-20P, borne à vis, noir et blanc, 71620NP
Marque: Bryant
No de catalogue: 71620NP
Dispositifs de verrouillage, industriels, fiche mâle en nylon, 20A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils de terre, L16-20P, borne à vis, noir et blanc.
La poignée est dotée d'une large nervure antidérapante
La face du bouchon spécifique à la configuration entoure les lames pour empêcher l'infiltration de contaminants
Vis d'assemblage combinées rainure/Phillips captives
Construction à double paroi pour une durabilité accrue
La lame neutre est nickelée pour une identification facile
La prise de cordon interne "auto-câble" Triple Gripper® avec des "dents de rayon" assure une rétention sûre du cordon.