Dispositifs de verrouillage, interrupteur Bryant, industriel, femelle, 60A 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, jaune, 26418
Marque: Bryant
No de catalogue: 26418
Dispositifs de verrouillage, Bryant coupure de courant, Industrial, corps de connecteur femelle, 60A 600V CA, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, couvercle extérieur en polycarbonate jaune et prise pour cordon ajustable.
L'obturateur de sécurité à ressort empêche la formation d'arcs électriques lors de l'accouplement ou du désaccouplement de dispositifs sous charge
L'obturateur de sécurité à ressort éjecte automatiquement la fiche, éliminant ainsi le taquinage des contacts
Les bornes à boîtier associées aux vis en acier inoxydable assurent une résistance et une fiabilité maximales des terminaisons
Le boîtier métallique isolé et codé par couleur améliore la sécurité et la résistance aux mauvais traitements.