Marque: Bryant
No de catalogue: 71430IG
Isolated Ground
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
71430IG
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Bryant
Série
Locking
Type
Isolated Ground
Type
Single Receptacle
Type d'article
30A Single Nylon Receptacle
UPC
781786695344
Dimensions
3.28 po x 1.70 po x 1.24 po
Hauteur
1.24 in
Largeur
1.7 in
Longueur
3.28 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
125/250V AC
Description du courant nominal
30 Amp
Phase
Single Phase
Tension nominale
125/250 V
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
L14-30R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
10