Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 20A 250V, 2-pôles, 3-fils avec terre, 6-20R, noir et blanc, paquet unique, BRY5469NC
Marque: Bryant
No de catalogue: BRY5469NC
Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 20A 250V, 2-pôles, 3-fils avec terre, 6-20R, noir et blanc, paquet unique.