Marque: Bryant
No de catalogue: 332C6S
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
332C6S
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Red
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Bryant
Nombre de pôles
2-Pole
Série
Splashproof - IP44
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Connector
Type d'article
Splashproof
UPC
781786252219
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
32 A
Courant nominal
32 A
Courant nominal
32 A
Description de la tension nominale
380-415V
Tension nominale
380-415 V
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Plage de conducteurs
#12 AWG to #8 AWG
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Normes - Conformité RoHS
CM