Image of 563P6W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 63A 220-415V, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, rouge, étanche à l'eau, 563P6W
Image of 563P6W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 63A 220-415V, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, rouge, étanche à l'eau, 563P6W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 63A 220-415V, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, rouge, étanche à l'eau, 563P6W

Marque: Bryant

No de catalogue: 563P6W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 63A 220-415V, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, rouge, étanche.

  • Qualité industrielle
  • Fiche mâle
  • 63A 220-415V
  • Mise à la terre à 4 pôles, 5 fils
  • Bornes à vis

Détails du produit

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

563P6W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Bryant

Nombre de pôles

4-Pole

Série

Watertight - IP67

Type

Plugs

Type d'article

Male Plug

UPC

781786252097

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

63 A

Courant nominal

63 A

Courant nominal

63 A

Description de la tension nominale

200/346 V 240/415 V

Phase

Multi Phase

Puissance en Watts

26145

Tension nominale

200/346 V 240/415 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #2 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Type de cordon

All Portable

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Ressources et téléchargements

Spécifications