Image of NSOBXP42D Cabinet netSELECT, 42" H, porte ventilée avec loquet et possibilité de serrure, NSOBXP42D

Cabinet netSELECT, 42" H, porte ventilée avec loquet et possibilité de serrure, NSOBXP42D

Marque: Bryant

No de catalogue: NSOBXP42D

Cabinet netSELECT, 42" H, porte ventilée avec loquet et possibilité de serrure.

  • WIFI Construction non métallique transparente
  • le couvercle charnière intègre un anneau de garniture et peut s'ouvrir à gauche ou à droite
  • l'aération fournit un refroidissement passif pour l'électronique active
  • compatible avec la base métallique NSOBOX14B
  • un kit de verrouillage optionnel est disponible.

Détails du produit

Général

Application

Wall Mount Network Enclosures

Application - pour utilisation sur

NSOBXP42B

Catalog Number

NSOBXP42D

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Cabinet Accessories

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic

Taille

45.1 x 17.5 x 0.4

Type

Non-Metallic

Type

NetSelect

Type de fini

Satin

UPC

883778506635

Dimensions

Capacité en pieds cubes

294 cu.in

Hauteur

42 in

Largeur

17.5 in

Profondeur

0.4 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 1863

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

68

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Spécifications

Page du catalogue