Image of SSTP2 Plaques murales et boîtiers, Accessoires pour dispositifs, Vis de rechange pour plaques murales inviolables, 6/32" x 2", acier inoxydable, utilise le pilote SSTPD, SSTP2

Plaques murales et boîtiers, Accessoires pour dispositifs, Vis de rechange pour plaques murales inviolables, 6/32" x 2", acier inoxydable, utilise le pilote SSTPD, SSTP2

Marque: Bryant

No de catalogue: SSTP2

Plaques murales et boîtiers, Accessoires pour dispositifs, Vis de rechange pour plaques murales inviolables, 6/32" x 2", acier inoxydable, utilise le pilote SSTPD.

  • Remplacement
  • Vis de plaque murale inviolables
  • 6/32 po x 2 po
  • Acier inoxydable
  • Utilise un tournevis SSTPD

Détails du produit

Général

Application

Secures Wallplate to Box

Catalog Number

SSTP2

Construction

Fabricated

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel, Type 302/304

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Bryant

Taille

Spanner Head Security Screws

Type

Screws

Type

Accessories

Type d'article

Replacement Wallplates Screws

UPC

781786894501

Dimensions

Taille de l'afficheur

6/32 x 2"

Logistique

Quantité dans l'emballage

100

Ressources et téléchargements

Spécifications

Page du catalogue