Image of GFMDCB240502P Produits de protection électrique, Disjoncteurs DDFT, Industriel, Bipolaire, 50A 240V CA, Modules de détection de disjoncteur DDFT, Niveau de déclenchement 4-6 mA, Noir, GFMDCB240502P

Produits de protection électrique, Disjoncteurs DDFT, Industriel, Bipolaire, 50A 240V CA, Modules de détection de disjoncteur DDFT, Niveau de déclenchement 4-6 mA, Noir, GFMDCB240502P

Marque: Bryant

No de catalogue: GFMDCB240502P

Power Protection Products, Disjoncteurs DDFT, Industriel, Bipolaire, 50A 240V CA, Modules de détection de disjoncteur DDFT, Niveau de déclenchement 4-6 mA, Noir.

  • Industriel
  • Bipolaire
  • 50 A 240 V CA
  • Modules de détection de disjoncteur GFCI
  • Niveau de déclenchement 4-6 mA

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial Commercial

Cadre

Single Phase

Catalog Number

GFMDCB240502P

Couleur

Black

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Bryant

Nombre de pôles

None

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Temps de réponse

1-Pole

Type

2 Pole

Type

Circuit Breaker

Type d'article

UPC

781786450455

Dimensions

Largeur

0.73 in

Caractéristiques électriques

Capacité de coupure

50 A

Connectivité

None

Courant nominal

50 A

Fréquence nominale

80% of Full Rating Continuous

Phase

60Hz

Plage de déplacement/déclenchement

.025 Seconds in

Tension nominale

240 VAC

Type de déplacement/déclenchement

Standard

Lié au conducteur

Calibre des fils

Terminal Screws

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Temps de réponse

1-Pole

Configuration

Nombre de pôles

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

12