Image of SP52A Prise Circuit Watch à lame droite pour la suppression des surtensions, qualité industrielle/commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, brun, SP52A

Prise Circuit Watch à lame droite pour la suppression des surtensions, qualité industrielle/commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, brun, SP52A

Marque: Bryant

No de catalogue: SP52A

Prise Circuit Watch à lame droite pour la suppression des surtensions, qualité industrielle/commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, brun.

  • 15 A 125 V
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils
  • 5-15R
  • Marron