Image of USB8300CPDW Prise TR, 2 pôles 3 fils, NEMA 5-20R, USB 55 W, 1 PD type « C », 1 type « C » standard 5 V, blanc, USB8300CPDW

Prise TR, 2 pôles 3 fils, NEMA 5-20R, USB 55 W, 1 PD type « C », 1 type « C » standard 5 V, blanc, USB8300CPDW

Marque: Bryant

No de catalogue: USB8300CPDW

Prise pour hôpitaux inviolable, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 1 alimentation de type « C », 1 type « C » standard 5 V.

USB Charger Receptacles and Outlets - More Ways to Charge Faster with Hubbell’s line of Power Delivery USB Chargers, available in Type-C and Combination Type A&C, all with a USB high power output of 55 Watt 20 Volt DC. Hubbell’s USB Charger Duplex Receptacle provides both USB and electrical power in a standard single gang opening. Designed to provide maximum charging for portable electronics, the USB ports are capable of charging two tablets simultaneously OR one laptop at up to 20V and one phone.

  • Alimentation USB 3.0 haute puissance 55 W standard, sortie USB BC1.2 5 V
  • deux ports USB de type C, un prend en charge l'alimentation
  • compatible duplex de qualité pour hôpitaux inviolable
  • ports USB évalués à 10 000 cycles.