HUBBELL
KIL_F_ZS308CR-EX-MG_Angled
* Representative image
KIL_F_ZS308CR-EX-MG_Angled

ZS311CR-EX-MG - 1" Nylon Cord Connector, Straight w/ Mesh Grip, Cord Range .750-.875, Purple

Brand:

Killark

Catalog ID:

ZS311CR-EX-MG

1" Nylon Cord Connector, Straight w/ Mesh Grip, Cord Range .750-.875, Purple.

  • Nylon retention ring for increased holding power
  • Neoprene bushing seals against moisture
  • Nylon connectors obtain approximately the same retention values as metal cord connectors
  • Stainless steel mesh grips resist corrosion, prevent cord pull-out and control arc-of-bend

Anneau de rétention en nylon pour une meilleure tenue. La bague en néoprène assure l'étanchéité à l'humidité. Les connecteurs en nylon obtiennent approximativement les mêmes valeurs de rétention de cordon avec un serrage à la main qui ne peut être produit que par un serrage à la clé des connecteurs de cordon en métal.

Product details

General

Application

Catalog Number

ZS311CR-EX-MG

Color

Black, Gray

Color Code

Purple

Cord Range

.750-.875,

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Naturel

Material

Nylon

Series

Z Series EX

Type

UPC

783936996615

Dimensions

Dimensions

2 in x 1 in x 2 in

Gross Weight with Packaging

0.2

Height

2 in

Hub Size

1"

Length

2 in

Width

1 in

Electrical Ratings

Frequency Rating

60 Hz

Power Factor

0.9

Conductor Related

Cable Range

.750 - .875 in

Certifications And Compliance

CSA File Number

LR73478

Hazardous Rating(s)

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

UL File Number

E22698