Marque: Raco
No de catalogue: 2103
Catalog Number
2103
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Malleable Iron
Type d'article
4D
Type de conduit
Flexible Metal Conduit
Type de connecteur
Squeeze
Type de raccord
Connectors
UPC
050169021033
Dimensions
1.469 po x 1.38 po x 1.938 po
Hauteur
1.938 in
Largeur
1.38 in
Longueur
1.469 in
Poids
0.2 lb
Taille du marché
3/4 in
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités sur la palette
14400
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25