HUBBELL
KIL_L_VM4P170NR_VM5
KIL_L_VM4P170NR_VM5

VM5S405 - VM5 Series, AL 400 Watt High Wattage High Pressure Sodium Light Fixture (Lamp Not Included), Optic Thread Size 7-3/4", 480V, 60Hz

Brand:

Killark

Catalog ID:

VM5S405

VM5 Series - Aluminum 400 Watt High Wattage High Pressure Sodium Light Fixture (Lamp Not Included) - Optic Thread Size 7-3/4 Inch - 480V At 60Hz.

Les luminaires HID à grande hauteur de la série VM5 sont conçus pour une installation facile dans les applications à grande hauteur. Ce luminaire est constitué d'un logement et d'une monture en aluminium fonte d'aluminium sans cuivre qui convient aux environnements difficiles et dangereux.

Product details

General

Catalog Number

VM5S405

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Peinture époxy en poudre

Lamp Type

Mogul Base

Light Source

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Mounting Type

Optic Type

Luminaire Only

Series

VM5

UPC

783936966878

Electrical Ratings

Frequency Rating

60 Hz

Voltage Rating

480 VAC

Wattage

400 W

Certifications And Compliance

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Logistics

Carton Quantity

1